• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Tip PN / PE z digitalnim zaslonom
  5. PN7271

Tlačni senzor z zaslonom

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

Tlačni senzor z zaslonom

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

  • Dva preklopna izhoda, eden s komunikacijskim vmesnikom z IO-Link
  • Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
  • Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
  • Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Merilno območje
0...250 bar 0...3620 psi 0...25 MPa
Procesni priključek povezava z navojem 1/4" NPT notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Merilni element kovinska tankoplastna celica
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Tlačna trdnost
500 bar 7250 psi 50 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
MAWP (za uporabo skladno s CRN)
500 bar 7250 psi 50 MPa
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 35
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,3
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...250 bar 0...3620 psi 0...25 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Točka nastavitve SP
2...250 bar 40...3620 psi 0,2...25 MPa
Točka ponastavitve rP
1...249 bar 20...3600 psi 0,1...24,9 MPa
Min. razlika med SP in rP
1 bar 20 psi 0,1 MPa
V korakih po
2 bar 20 psi 0,1 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Točka nastavitve SP
2...250 bar 30...3626 psi 0,2...25 MPa
Točka ponastavitve rP
1...249 bar 12...3608 psi 0,1...24,9 MPa
Min. razlika med SP in rP
1 bar 1 psi 0,1 MPa
V korakih po
1 bar 1 psi 0,1 MPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,5
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,25
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,05; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (-25...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (-25...80 °C)
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 3
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0...50
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A; (kadar pin 2 ni priključen: B)
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
Factory setting / CMPT = 2 451
Status_B High Resolution / CMPT = 3 628
Napotek
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi«
Factory setting / CMPT = 2
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,3
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] 1
Resolucijski tlak IO-Linka [MPa] 0,1
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 14
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profili Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. čas procesnega cikla [ms] 3
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] 0,1
Resolucijski tlak IO-Linka [MPa] 0,01
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 214
Odobritev UL
UL odobritev št. J003
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 219,5
Materiali 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Material v stiku z medijem 1.4542 (17-4 PH/630)
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Pritezni vrtilni moment [Nm] 2...3 obrate po ročnem zategovanju; priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka
Procesni priključek povezava z navojem 1/4" NPT notranji navoj
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 3 x LED, zeleno (bar, psi, MPa)
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, rdeča/zelena 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno