• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PN7304

Tlačni senzor z zaslonom

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

Tlačni senzor z zaslonom

PN7304

PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V

  • Dva programirljiva preklopna izhoda
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
  • Življenjska doba več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Možnost izbire enot tlaka, specifičnih za državo
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
stara serija izdelkov
  • ce
  • iolink
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Merilno območje
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Procesni priključek povezava z navojem 7/16" - 20 UNF notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...80
Min. porušitveni tlak
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tlačna trdnost
75 bar 1087 psi 7,5 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...36 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 50
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Prenapetostna zaščita da; (< 40 V)
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,3
Watchdog integriran da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 170
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Točka nastavitve SP
-0,9...10 bar -12...145 psi -0,09...1 MPa
Točka ponastavitve rP
-0,95...9,95 bar -13...144 psi -0,095...0,995 MPa
V korakih po
0,05 bar 1 psi 0,005 MPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 36 psi rP1 = 33 psi
SP2 = 108 psi rP2 = 105 psi
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,5
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,25
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,05; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (-20...80 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] 0,2; (-20...80 °C)
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] 0; 0,2...50
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; diagnostična funkcija; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Profili brez profila
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 1
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,3
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 330
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 219
Mehanski podatki
Teža [g] 265
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM
Min. tlačni cikli 100 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem 7/16" - 20 UNF notranji navoj
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 3 x LED, zeleno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
prikazovalnik funkcije alfanumerični zaslon, 4 znaki
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno