Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/8 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
Mediji | komprimirani zrak | |||
Pogojno primerno za | drugi mediji na povpraševanje | |||
Temperatura medija [°C] | 0...60 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...36 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||||
V korakih po |
|
||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (0...60 °C) |
Odzivni časi
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; diagnostična funkcija; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 284 | ||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 173,5 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 86,6 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PPS; PC; PBT; PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4567 / 304Cu); medenina; FKM; PPS; Silicij (prevleka) |
Min. tlačni cikli | 50 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/8 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |