- Izdelki
- PNI022
Tlačni senzor z analognim vhodom
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Tlačni senzor z analognim vhodom
PNI022
PNI100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Vrednotenje vrednosti zunanje napetosti ali toka
- Neprekinjena primerjava nastavljenih/dejanskih vrednosti neposredno v senzorju
- Samodejna prilagoditev na točko preklopa
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Učinkovito spremljanje diferenčnega tlaka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Merilno območje [bar] | 0...100 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | tekočine in plini |
Pogojno primerno za | uporaba v plinih pri tlakih > 25 barov le na zahtevo |
Temperatura medija [°C] | -25...80 |
Min. porušitveni tlak [bar] | 650 |
Tlačna trdnost [bar] | 300 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 90 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,2 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Analogni vhod (tok) [mA] | 0...20 |
---|---|
Vhodni upor [Ω] | 300 |
Analogni vhod (napetost) [V] | 0...10 |
Vhodni upor [kΩ] | 90 |
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [bar] | 0...100 | |
---|---|---|
Točka nastavitve SP [bar] | -24,6...100 | |
Opomba o točki nastavitve SP |
|
|
Točka ponastavitve rP [bar] | -25...99,6 | |
Opomba o točki ponastavitve rP |
|
|
V korakih po [bar] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] | < ± 0,6 |
---|---|
Temperaturno drsenje na 10 K | < ± 0,3 |
Odstopanje značilnosti analognega vhoda | < ± 0,3 |
Analogni vhod za zamik temperature za 10 K | < ± 0,1 |
Analogni vhod za zamik temperature [°C] | 0...80 |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke | tipka za programiranje |
---|---|
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; vhodni tok/napetost; Blaženje; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 152 | ||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 291,5 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | bar; psi; MPa |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|