Tlačno stikalo s keramično merilno celico
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
Tlačno stikalo s keramično merilno celico
PP0522
PP-100-SBG14-QFNKG/US/ /V
- Robustna zasnova za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče konfigurirati kot diagnostični izhod
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Življenjska doba več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekočine in plini | |||
Pogojno primerno za | uporaba v plinih pri tlakih > 25 barov le na zahtevo | |||
Temperatura medija [°C] | -25...90 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...36 DC; (način komunikacije: 18...32) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 45 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||||||||
Točka ponastavitve rP |
|
|||||||||
V korakih po |
|
|||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP v korakih [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 68; (7 dni/1 m globine vode/0,1 bara) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 309,28 | ||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 224,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija teach | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|