Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Merilno območje |
-1...10 bar |
-15...145 psi |
-30...296 inHg |
-100...1000 kPa |
|
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/8 notranji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Pogojno primerno za |
drugi mediji na povpraševanje |
Temperatura medija [°C] |
0...60 |
Min. porušitveni tlak |
30 bar |
435 psi |
886 inHg |
3000 kPa |
|
Opomba o min. porušitvenem tlaku |
maks. čezmerni tlak na drugem tlačnem priključku: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa |
|
Tlačna trdnost |
20 bar |
290 psi |
591 inHg |
2000 kPa |
|
Vakuumska odpornost [mbar] |
-1000 |
Vrsta tlaka |
relativni tlak; diferencialni tlak; vakuum |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
< 50 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Prenapetostna zaščita |
da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,5 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
< 100 |
Število analognih izhodov |
1 |
Analogni izhod toka [mA] |
4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] |
500 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
-1...10 bar |
-15...145 psi |
-30...296 inHg |
-100...1000 kPa |
|
Točka nastavitve SP |
-0,9...10 bar |
-13...145 psi |
-26...296 inHg |
-90...1000 kPa |
|
Točka ponastavitve rP |
-0,95...9,95 bar |
-14...144 psi |
-28...294 inHg |
-95...995 kPa |
|
V korakih po |
0,05 bar |
1 psi |
2 inHg |
5 kPa |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] |
< ± 0,5 |
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje; LS = nastavitev mejne točke) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] |
< ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] |
< ± 0,05; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (0...60 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (0...60 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] |
< 6 |
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] |
0; 0,002...5 |
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] |
6 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; analogni izhod; IO-Link; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 FDIS |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Analogni procesni podatki |
1 |
Binarni procesni podatki |
2 |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
2,3 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
367 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
0...70 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
437 |
Direktiva o tlačni opremi |
Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] |
87 |
Materiali |
PBT; FKM; poliester |
Material v stiku z medijem |
medenina; FKM; Silicij (prevleka); PBT |
Min. tlačni cikli |
50 milijonov |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/8 notranji navoj notranji navoj:M5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Prikazni element |
4 x LED, zeleno |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
prikazovalnik funkcije |
alfanumerični zaslon, 4 znaki |
izmerjene vrednosti |
alfanumerični zaslon, 4 znaki |
|
Prikazni element |
bar; kPa; psi; inHg |
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |