Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Merilno območje |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/8 notranji navoj (2x) |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Mediji |
komprimirani zrak; dušik (N2) |
Pogojno primerno za |
drugi mediji na povpraševanje |
Temperatura medija [°C] |
0...60 |
Min. porušitveni tlak |
|
Tlačna trdnost |
|
Vakuumska odpornost [mbar] |
-1000 |
Vrsta tlaka |
relativni tlak; vakuum |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 30 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Prenapetostna zaščita |
da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,3 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost konfiguracije) |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
< 170 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
Točka nastavitve SP |
-1...1 bar |
-100...100 kPa |
|
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] |
< ± 0,5 |
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K:) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,5; (vključuje linearnost, histerezo in ponovljivost) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] |
< ± 0,5 % (nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] |
< ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2 |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2 |
Odzivni časi
Reakcijski čas [ms] |
6 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] |
0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] |
0...99,99 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Funkcija teach; funkcija simulacije; diagnostična funkcija |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1.3 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9: 2019-06 |
Profili |
Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Analogni procesni podatki |
1 |
Binarni procesni podatki |
2 |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
0,6 |
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] |
0,0001 |
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
funkcija |
dolžina v bitih |
tlak |
16 |
stanje naprave |
4 |
SSC1.1 |
1 |
SSC1.2 |
1 |
|
Funkcije IO-Linka (aciklične) |
oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura; Temperatura medija |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1744 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
0...60 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-25...85 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
508 |
Direktiva o tlačni opremi |
Dobra inženirska praksa; mogoča uporaba za stabilne pline skupine tekočin 2 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
52,9 |
Materiali |
PBT; PC; TPE; NBR; FKM; medenina; Silicij (prevleka) |
Material v stiku z medijem |
PBT; FKM; medenina; Silicij (prevleka) |
Min. tlačni cikli |
50 milijonov |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/8 notranji navoj (2x) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Zaslon 1" |
128 x 96 Točka |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno |
|
Prikazni element |
bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Pribor
V sklopu dobave |
vijak s čelno kapico 2 x M3 x 8 mm |
|
Električni priključek
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |