- Izdelki
- Senzorji
- Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
- Kompaktno ohišje z zaslonom za pnevmatiko
- PQS819
Tlačni senzor za pnevmatiko
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
Tlačni senzor za pnevmatiko
PQS819
PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/
- Zanesljivo spremljanje sistemskega tlaka v pnevmatiki in sistemih s stisnjenim zrakom
- Zelo visoka odpornost na čezmerni tlak in vakuum
- Jasno viden zaslon TFT
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- S programirljivimi preklopnimi izhodi
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/8 notranji navoj (2x) |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | ||
Mediji | komprimirani zrak; dušik (N2) | ||
Pogojno primerno za | drugi mediji na povpraševanje | ||
Temperatura medija [°C] | 0...60 | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Tlačna trdnost |
|
||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | ||
Vrsta tlaka | relativni tlak; vakuum |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da; (< 40 V) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost konfiguracije) |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
|||
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 1 |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K:) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 1; (vključuje linearnost, histerezo in ponovljivost) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 1 % (nastavitev mejne vrednosti po DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,25 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na leto) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2 |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2 |
Odzivni časi
Reakcijski čas [ms] | 6 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...99,99 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Funkcija teach; funkcija simulacije; diagnostična funkcija |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-način | da | ||||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||||||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 0,6 | ||||||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] | 0,0001 | ||||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura; Temperatura medija | ||||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 508 | ||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; mogoča uporaba za stabilne pline skupine tekočin 2 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 53,05 |
---|---|
Materiali | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; medenina; Silicij (prevleka) |
Material v stiku z medijem | PBT; FKM; medenina; Silicij (prevleka) |
Min. tlačni cikli | 50 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/8 notranji navoj (2x) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Bohrbild
|
|
---|