• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. PT3541

Tlačni prenosnik

PT3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

Tlačni prenosnik

PT3541

PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W

  • Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
  • Življenjska doba več kot 50 milijonov tlačnih ciklov
  • Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: PT5401 Primerjava izdelkov: PT3541 / PT5401 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj
Območje uporabe
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...90
Min. porušitveni tlak
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tlačna trdnost
400 bar 5800 psi 40 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8,5...36 DC
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA)
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 1,0; (vklj. z zdrsom zaradi privoja, napako ničelne točke in zategovanja)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,2
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 3
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 4 kV spenjalne klešče
EN 61000-4-5 Surge 1 kV Signal pri DC-napravah
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 1579
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 82,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM
Min. tlačni cikli 50 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj
Vgrajeni omejevalni element ne (je mogoče povratno namestiti)
Opombe
Opombe
BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje
LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A