Tlačni prenosnik
PT5453
PT-030-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Tlačni prenosnik
PT5453
PT-030-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
- Življenjska doba več kot 60 milijonov tlačnih ciklov
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2) |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -40...90 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Opomba o stopnji tlaka |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,5; (vklj. z zamikom, če je preveč zategnjeno, pride do napake ničelne točke in razpona, nelinearnosti, histereze) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,2 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka in razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 1 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 787 | ||||
Odobritev UL |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 58 |
---|---|
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI |
Material v stiku z medijem | 1.4542 (17-4 PH/630) |
Min. tlačni cikli | 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka) |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2) |
Zatesnitev procesne povezave | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|