• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Majhni prenosniki tipa PT / PU
  5. PT9554

Tlačni prenosnik

PT9554

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

Tlačni prenosnik

PT9554

PT-010-RBG14-B-DVG/US/ /W

  • Za zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka v premičnih strojih
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Odlična ponovljivost in majhna napaka linearnosti
  • Življenjska doba več kot 50 milijonov tlačnih ciklov
  • Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo, kjer je prostor omejen
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj
Območje uporabe
Uporaba za mobilno uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -25...90; (na zahtevo: -40...100 °C)
Min. porušitveni tlak
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tlačna trdnost
25 bar 362 psi 2,5 MPa
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 16...36 DC
Poraba toka [mA] < 6
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (80 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod napetosti [V] 0...10
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 1,0; (vklj. z zdrsom zaradi privoja, napako ničelne točke in zategovanja)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,2
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1; (-25...90 °C)
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 8
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...90
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
odpornost na motnje skladno z Direktivo o avtomobilih 1995/54/ES, 2004/104 ES, 2005/83/ES
ISO 11452-2 100 V/m
ISO 11452-4 100 mA / stopnja ostrine 4
ISO 7637-2 stopnja ostrine 4
sevanje motenj CISPR 25
EN 61000-6-1
EN 61000-6-4
Odpornost na šoke
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 1069
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 85,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM
Min. tlačni cikli 50 milijonov
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj
Vgrajeni omejevalni element da
Opombe
Opombe
BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje
LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A