Tlačni prenosnik
PU1701
PU-360PSEU96-V-DVG/DE
Tlačni prenosnik
PU1701
PU-360PSEU96-V-DVG/DE
- Za zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka v premičnih strojih
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo na udarce in vibracije
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
- Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke ponovljivosti in majhne napake linearnosti
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [psi] | 0...3600 |
Procesni priključek | povezava z navojem 9/16" - 18 UNF zunanji navoj |
Območje uporabe
Uporaba | za mobilno uporabo | |
---|---|---|
Mediji | tekočine in plini | |
Temperatura medija [°C] | -40...125 | |
Min. porušitveni tlak [psi] | 17400 | |
Tlačna trdnost [psi] | 9000 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
|
Vakuumska odpornost [psi] | -14,5 | |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 12 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0,5...4,5 |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [psi] | 0...3600 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,8; (vklj. z zamikom, če je preveč zategnjeno, pride do napake ničelne točke in razpona, nelinearnosti, histereze) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,2 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 2 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 658 | ||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 61,5 |
---|---|
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PPS |
Material v stiku z medijem | 1.4542 (17-4 PH/630) |
Min. tlačni cikli | 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka) |
Procesni priključek | povezava z navojem 9/16" - 18 UNF zunanji navoj |
Zatesnitev procesne povezave | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Vgrajeni omejevalni element | da |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH (DT04-3P); Največja dolžina kabla: 30 m |
---|