• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Prenosniki za mobilne vrste uporabe
  5. PU8743

Tlačni prenosnik

PU8743

PU-040-SEG14-V-DVG/DE

Tlačni prenosnik

PU8743

PU-040-SEG14-V-DVG/DE

  • Za zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka v premičnih strojih
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo na udarce in vibracije
  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Spojnik DEUTSCH za hitro in preprosto povezavo na sistem v kabini
  • Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke ponovljivosti in majhne napake linearnosti
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Območje uporabe
Merilni element kovinska tankoplastna celica
Uporaba za mobilno uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -40...125
Min. porušitveni tlak
800 bar 11600 psi 80 MPa
Tlačna trdnost
100 bar 1450 psi 10 MPa
Opomba o stopnji tlaka
statično
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 8...32 DC
Poraba toka [mA] < 12
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 0,1
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod napetosti [V] 0,5...4,5
Min. obremenilni upor [Ω] 2000
Dokaz kratkega stika da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...40 bar 0...580 psi 0...4 MPa
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,8; (vklj. z zamikom, če je preveč zategnjeno, pride do napake ničelne točke in razpona, nelinearnosti, histereze)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,2
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] 2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...100
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
skladno z UN ECE R10, rev. 5
ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 658
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 61,5
Materiali 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PPS
Material v stiku z medijem 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Min. tlačni cikli 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka)
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2)
Zatesnitev procesne povezave HNBR (DIN EN ISO 1179-2)
Vgrajeni omejevalni element da
Opombe
Opombe
BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje
LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x spojnik DEUTSCH (DT04-3P); Največja dolžina kabla: 30 m