Tlačno stikalo z IO-Link
PV7601
PV-250-SEN14-UFRVG/US/ /
Tlačno stikalo z IO-Link
PV7601
PV-250-SEN14-UFRVG/US/ /
- Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo visoka odpornost na čezmerni tlak in vakuum
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo na udarce in vibracije
- Življenjska doba več kot 60 milijonov tlačnih ciklov
- Dva programirljiva preklopna izhoda, eden s komunikacijskim vmesnikom z IO-Link
- Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Merilno območje |
|
|||
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Merilni element | kovinska tankoplastna celica | |||
---|---|---|---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
Mediji | tekočine in plini | |||
Temperatura medija [°C] | -40...90 | |||
Min. porušitveni tlak |
|
|||
Tlačna trdnost |
|
|||
Opomba o stopnji tlaka |
|
|||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak | |||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 625 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 170 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Točka nastavitve SP |
|
||||||||||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||||||||||
V korakih po |
|
||||||||||||
Tovarniška nastavitev |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,5; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,2 |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 3 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...90 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 668 | ||
Odobritev UL |
|
||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 66 |
---|---|
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH/630) |
Min. tlačni cikli | 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka) |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 50; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka) |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element | da |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|