• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Tlačni senzorji / Senzorji za vacuum
  4. Dva preklopna izhoda
  5. PV8002

Tlačno stikalo z IO-Link

PV8002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

Tlačno stikalo z IO-Link

PV8002

PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /

  • Kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo visoka odpornost na čezmerni tlak in vakuum
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla z visoko odpornostjo na udarce in vibracije
  • Dva programirljiva preklopna izhoda, eden s komunikacijskim vmesnikom z IO-Link
  • vključeno merjenje temperature prek IO-Linka
  • Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Merilno območje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2); notranji navoj:M5
Območje uporabe
Merilni element kovinska tankoplastna celica
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji tekočine in plini
Temperatura medija [°C] -40...90
Min. porušitveni tlak
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tlačna trdnost
250 bar 3625 psi 25 MPa
Opomba o stopnji tlaka
statično
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Min. upor izolacije [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 0,3
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] < 130
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Točka nastavitve SP
1...100 bar 15...1450 psi 0,1...10 MPa
Točka ponastavitve rP
0,51...99,51 bar 7...1443 psi 0,051...9,951 MPa
V korakih po
0,01 bar 1 psi 0,001 MPa
Tovarniška nastavitev
SP1 = 25 bar rP1 = 23 bar ou1 = Hno;
SP2 = 75 bar rP2 = 73 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Nadzor temperature
Merilno območje
-40...90 °C -40...194 °F
Točka nastavitve SP
-38...90 °C -36,4...194 °F
Točka ponastavitve rP
-40...88 °C -40...190,4 °F
V korakih po
0,1 °C 0,1 °F
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] < ± 0,05; (z nihanji temperature < 10 K)
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] < ± 0,5; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1)
Odstopanje linearnosti [% od merilnega območja] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] < ± 0,2
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] < ± 0,1; (na 6 mesecev)
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2 K + (0,1 x (temperatura okolice – temperatura medija))
Napotek temperaturni razpon od –10 do 80 °C
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] < 3
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] < 80 / < 210 ( pod referenčnimi pogoji družbe ifm )
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; zamik vklopa/izklopa; Blaženje
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 5
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 4,5
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] 0,05
Resolucijski tlak IO-Linka [MPa] 0,005
Resolucijska temperatura IO-Linka [K] 0,2
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
tlak 16
temperatura 16
stanje naprave 4
binarne preklopne informacije 2
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; notranja temperatura; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov; Števec največjega tlaka; Števec največje temperature
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1212
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...90
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61326-1
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 668
Odobritev UL
UL odobritev št. J038
Številka datoteke UL E174189
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 56,8
Materiali 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PEI
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH/630)
Min. tlačni cikli 60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka)
Pritezni vrtilni moment [Nm] 25...35; (priporočeni zatezni moment; odvisno od mazanja, tesnjenja in nazivnega tlaka)
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 zunanji navoj (DIN EN ISO 1179-2); notranji navoj:M5
Zatesnitev procesne povezave FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Vgrajeni omejevalni element da
Opombe
Opombe
BFSL = Ravna linija za najboljše prileganje
LS = nastavitev mejne točke
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A