Tlačni prenosnik s keramično merilno celico
PX3244
PA-015PRBN14-A-ZVG/US/ /V
Tlačni prenosnik s keramično merilno celico
PX3244
PA-015PRBN14-A-ZVG/US/ /V
- Zanesljivo zaznavanje sistemskega tlaka pri uporabi v industriji in mobilni tehnologiji
- Natančni analogni izhod
- Z dolgoročno stabilnostjo zaradi visoke zaščite pred preobremenitvijo
- Življenjska doba več kot 100 milijonov tlačnih ciklov
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [psi] | 0...150 |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] | -25...90 |
Min. porušitveni tlak [psi] | 2175 |
Tlačna trdnost [psi] | 1087 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [psi] | 0...150 |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < 0,15; (z nihanji temperature < 10 K) |
---|---|
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 0,35 (BFSL) / < ± 0,75 (LS); (vključno z napako linearnosti, ničelne točke in razpona (nastavitev mejne točke)) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (0...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,3; (0...80 °C) |
Odzivni časi
Odzivni čas prehodne funkcije analognega izhoda [ms] | 3 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||
MTTF [Let] | 555 | ||||||||||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 212 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli | 100 milijonov |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/4" NPT zunanji navoj notranji navoj:M5 |
Vgrajeni omejevalni element | ne (je mogoče povratno namestiti) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|