Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
Merilno območje |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Procesni priključek |
priključitev homogenizatorja |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Merilni element |
diafragmalno tesnilo |
Uporaba |
poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač |
Mediji |
tekočine in plini |
Temperatura medija [°C] |
5...125; (150 največ 1h) |
Min. porušitveni tlak |
1200 bar |
17400 psi |
120 MPa |
|
Tlačna trdnost |
|
Vakuumska odpornost [mbar] |
-1000 |
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] |
< 35 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,3 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
2 |
Izhodni signal |
preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
< 500 |
Število analognih izhodov |
1 |
Analogni izhod toka [mA] |
4...20; (prilagodljivo 1:5) |
Maks. obremenitev [Ω] |
500 |
Analogni izhod napetosti [V] |
0...10; (prilagodljivo 1:5) |
Min. obremenilni upor [Ω] |
2000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
0...600 bar |
0...8700 psi |
0...60 MPa |
|
Točka nastavitve SP |
4...600 bar |
60...8700 psi |
0,4...60 MPa |
|
Točka ponastavitve rP |
1...597 bar |
20...8660 psi |
0,1...59,7 MPa |
|
Analogna začetna točka |
0...480 bar |
0...6960 psi |
0...48 MPa |
|
Analogna končna točka |
120...600 bar |
1740...8700 psi |
12...60 MPa |
|
V korakih po |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] |
< ± 0,4; (Turn down 1:1) |
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] |
< ± 1; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo; nastavitev mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] |
< ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] |
< ± 0,05; (Turn down 1:1; na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (5...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] |
0,2; (5...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] |
< 1,5 |
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] |
0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] |
0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] |
0...4 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] |
3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Analogni procesni podatki |
1 |
Binarni procesni podatki |
2 |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
2,3 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
458 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
5...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...100 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [Let] |
143 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
675 |
Materiali |
1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Min. tlačni cikli |
60 milijonov; (pri 1,2-kratniku nazivnega tlaka) |
Procesni priključek |
priključitev homogenizatorja |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
Prikazni element |
3 x LED, zeleno (bar, psi, MPa) |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno |
izmerjene vrednosti |
alfanumerični zaslon, rdeča/zelena 4 znaki |
|
Električni priključek
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |