Tlačni senzor z zaslonom
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Tlačni senzor z zaslonom
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Primerno za uporabo pri procesih homogenizacije
- Programirljivi preklopni izhod z IO-Link in prilagodljivi analogni izhod
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Merilno območje [MPa] | 0...60 | ||
Procesni priključek | priključitev homogenizatorja |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Merilni element | diafragmalno tesnilo | ||
Uporaba | poravnano nameščanje za industrijo živil in pijač | ||
Mediji | tekočine in plini | ||
Temperatura medija [°C] | 5...90; (za dodatne podrobnosti glejte razdelek Diagrami in grafikoni) | ||
Min. porušitveni tlak |
|
||
Min. porušitveni tlak [MPa] | 100 | ||
Tlačna trdnost |
|
||
Tlačna trdnost [MPa] | 80 | ||
Opomba o stopnji tlaka |
|
||
Vakuumska odpornost [mbar] | -1000 | ||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | < 500 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo 1:5) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo 1:5) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Merilno območje [MPa] | 0...60 | ||
Analogna začetna točka |
|
||
Analogna začetna točka [MPa] | 0...48 | ||
Analogna končna točka |
|
||
Analogna končna točka [MPa] | 12...60 |
Točka nastavitve SP |
|
||
---|---|---|---|
Točka nastavitve SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Točka ponastavitve rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Min. razlika med SP in rP |
|
||
Min. razlika med SP in rP [MPa] | 0,3 | ||
V korakih po |
|
||
V korakih po [MPa] | 0,1 |
Točka nastavitve SP |
|
||
---|---|---|---|
Točka nastavitve SP [MPa] | 0...60 | ||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Točka ponastavitve rP [MPa] | 0...60 | ||
Min. razlika med SP in rP |
|
||
Min. razlika med SP in rP [MPa] | 1 | ||
V korakih po |
|
||
V korakih po [MPa] | 1 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od merilnega območja] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Natančnost ponavljanja [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (z nihanji temperature < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristike odstopanja [% od merilnega območja] | < ± 1; (linearnost, vklj. s histerezo in ponovljivostjo, nastavitvijo mejne vrednosti skladno z DIN EN IEC 62828-1) |
Odstopanje histereze [% od merilnega območja] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Dolgoročna stabilnost [% od merilnega območja] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; na 6 mesecev) |
Ničelna točka koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (5...80 °C) |
Razpon koeficienta temperature [% merilnega območja/10K] | 0,2; (5...80 °C) |
Odzivni časi
Vklopni čas [ms] | < 1,5 |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...4 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...4 |
Maks. odzivni čas analognega izhoda [ms] | 3 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; zamik vklopa/izklopa; Blaženje; Prikazni element; izhodni tok/napetost |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-način | da | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A; (kadar pin 2 ni priključen: B) | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||
Napotek |
|
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe |
Profili | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3 | ||||||||
Resolucijski tlak IO-Linka [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 5...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 146 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1444,2 |
---|---|
Materiali | 1.4542 (17-4 PH/630); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
Min. tlačni cikli | 60 milijonov |
Procesni priključek | priključitev homogenizatorja |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|