• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Rešitve IIoT
  3. moneo
  4. Lokalni moneo
  5. QM9101

Licenca za paket programske opreme za preprost zagon in preizkušanje aplikacije za spremljanje stanja

QM9101

moneo Starterkit License

Licenca za paket programske opreme za preprost zagon in preizkušanje aplikacije za spremljanje stanja

QM9101

moneo Starterkit License

  • Paket z vsemi licencami programske opreme, potrebnimi za spremljanje stanja
  • Spremljanje stanja motorjev ventilatorjev, črpalk in drugih preprostih strojev
prodaja samo v kombinaciji s paketom strojne opreme QZ9100
Območje uporabe
Uporaba
Spremljanje stanja motorjev ventilatorjev, črpalk in drugih preprostih strojev
Opis vsebine
platforma IIoT kot podlaga za aplikacije moneo
programska oprema za nastavljanje parametrov za nameščanje in diagnostiko enot z IO-Linkom
programska oprema za vzdrževanje v dejanskem času za spremljanje in analizo stanja
podatkovni vmesnik do ifm IO-Link masterjev
25 informacijskih točk za prenos procesne vrednosti
Upravljanje s podatki
logična povezava procesnih vrednosti s pomočjo izračunanih vrednosti
Spremljanje
zaznavanje in analiza procesnih podatkov
spremljanje stanja v dejanskem času (vzdrževanje v dejanskem času)
Parametriranje
nastavljanje parametrov različnih proizvajalcev naprav z IO-Linkom (od IO-Linka v1.1)
nastavitev parametrov ifm IO-Link masterjev
nastavljanje parametrov prek USB-ja in ethernet masterja
omrežje in programiranje od točke do točke
Programska oprema/programiranje
Jezik nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; Ruščina
Nosilec podatkov prenos
Vključene licence moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (delovanje samo v povezavi s: QZ9100)
Vrsta licence paketna licenca
Razred licence polna različica
Mehanski podatki
Teža [g] 0,001
Opombe
Napotki prodaja samo v kombinaciji s paketom strojne opreme QZ9100