• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Rešitve IIoT
  3. moneo
  4. Lokalni moneo
  5. QM9103

lokalna licenca za SmartLimitWatcher za spremljanje stanja več procesnih vrednosti na podlagi umetne inteligence

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

lokalna licenca za SmartLimitWatcher za spremljanje stanja več procesnih vrednosti na podlagi umetne inteligence

QM9103

moneo DataScience Starter LIC

  • Preprost čarovnik za konfiguracijo v 5 korakih za uporabo brez pomoči strokovnjakov
  • Stalno in zanesljivo zaznavanje nepravilnosti zmanjšuje število lažnih alarmov in povečuje razpoložljivost strojev.
  • Samodejno nastavljanje dinamičnih pragov zagotavlja kakovost postopka
  • Optimizacija porabe energije s zgodnjim obveščanjem zmanjšuje stroške
  • Pregledni rezultati in možnosti konfiguracije omogočajo prilagojene rešitve
Območje uporabe
Uporaba
razširjena licenca za moneo za dinamično spremljanje stanja preprostih in kompleksnih industrijskih naprav, strojev, sestavnih delov in proizvodnih procesov na podlagi umetne inteligence
Konfiguracija
dinamična opozorila in alarmi so nastavljeni samodejno in jih je mogoče prilagoditi
indikatorji stanja se lahko aktivirajo za prepoznavanje neznanih stanj stroja
zagotavljanje metod filtriranja za ločevanje nepomembnih obvestil od dejanskih sprememb stanja
Združljivost
združljiv z vsemi podatki, ki so na voljo v moneo
Upravljanje s podatki
samodejna zamenjava manjkajočih vrednosti
možnost za konfiguracijo prilagojenih pravil preoblikovanja
nastaviti je mogoče časovno ločljivost časovnega intervala, ki ga je treba spremljati
Spremljanje
trajno spremljanje ciljnih spremenljivk z uporabo računanja dinamičnih pričakovanih razponov
avtomatizirano ustvarjanje kartic, ko so dosežene dinamične mejne vrednosti
Uporabniški vmesnik
čarovnik v 5 korakih za preprosto konfiguracijo dinamične mejne vrednosti opozarjanja in alarmov brez kode
sprotni prikaz vrednosti senzorja in dinamične mejne vrednosti opozarjanja in alarmov
Programska oprema/programiranje
Jezik nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; poljščina
Nosilec podatkov prenos
Vrsta licence ena licenca
Razred licence polna različica na mestu uporabe
Sistemske predpostavke
Min. cikel CPU 2,3 GHz
Min. število jeder CPU 4
Min. RAM 8
Min. grafična ločljivost 1920 x 1080
Potreben vmesnik naprave USB; LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica Ethernet 1 Gbit
Omrežni protokol Ethernet TCP/IP
Operacijski sistem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Spletni brskalnik Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)
Dodatno potrebna programska oprema
moneo software download: QM9102 ali QM9112