• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Rešitve IIoT
  3. moneo
  4. Lokalni moneo
  5. QM9105

lokalna licenca za programsko opremo za prepoznavanje strukturnih sprememb v ključnih procesnih vrednostih

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

lokalna licenca za programsko opremo za prepoznavanje strukturnih sprememb v ključnih procesnih vrednostih

QM9105

moneo DataScienceStarter 2 LIC

  • Preprost čarovnik za konfiguracijo v 5 korakih za uporabo brez pomoči strokovnjakov
  • Stalno in zanesljivo zaznavanje nepravilnosti zmanjšuje število lažnih alarmov in povečuje razpoložljivost strojev.
  • Samodejno nastavljanje dinamičnih pragov zagotavlja kakovost postopka
  • Optimizacija porabe energije s zgodnjim obveščanjem zmanjšuje stroške
  • Pregledni rezultati in možnosti konfiguracije omogočajo prilagojene rešitve
Območje uporabe
Uporaba
razširjena licenca za moneo za dinamično prepoznavanje strukturnih sprememb v posameznih procesnih vrednostih industrijskih naprav, strojev, komponent in proizvodnih procesov na osnovi umetne inteligence
Konfiguracija
izbira ciljne spremenljivke za spremljanje in njen časovni interval
samodejna ali ročna prednastavitev dinamičnega zaznavanja vzorcev
možna spremenljiva aktivacija trendov, nestanovitnosti in vzorcev sprememb korakov
posamezno nastavljanje smeri vzorca, obdobja ocenjevanja in občutljivosti alarma
Združljivost
združljivo z IO-Linkom skladno s trenutno specifikacijo skupnosti IO-Link
Upravljanje s podatki
nastaviti je mogoče časovno ločljivost časovnega intervala, ki ga je treba spremljati
Spremljanje
stalno spremljanje strukture ciljne spremenljivke s primerjavo predhodne strukture
samodejno ustvarjanje kartic, če so zaznani vzorci (anomalija)
Uporabniški vmesnik
čarovnik v 5 korakih za preprosto konfiguracijo dinamičnega spremljanja strukture brez kode
prikaz vrednosti senzorjev v živo ter analiza vzorcev dogodkov in verjetnost
Programska oprema/programiranje
Jezik nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina; Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; poljščina
Nosilec podatkov prenos
Vrsta licence ena licenca
Razred licence polna različica na mestu uporabe
Sistemske predpostavke
Min. cikel CPU 2,3 GHz
Min. število jeder CPU 4
Min. RAM 8
Min. grafična ločljivost 1920 x 1080
Potreben vmesnik naprave USB; LAN Adapter - RJ45
Mrežna kartica Ethernet 1 Gbit
Omrežni protokol Ethernet TCP/IP
Operacijski sistem Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Spletni brskalnik Google Chrome; Mozilla Firefox; (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)
Dodatno potrebna programska oprema
moneo software download: QM9102 ali QM9112