Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RA3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
Inkrementalni kodirnik z votlo cevko
RA3500
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
- Določeno zaporedje impulzov za zanesljivo zaznavanje hitrosti vrtenja
- Za natančno določanje položaja in linearno merjenje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi principa magnetnega zaznavanja
- Ločljivost je prosto programirljiva od 1 ...10.000
- Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 1...10000; (možnost parametriranja; Tovarniška nastavitev: 1024) ločljivost |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | inkrementalno |
---|---|
Sistem zaznavanja | magnetni |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 12000 |
Izhodi
Električna izvedba | HTL/TTL | |
---|---|---|
Preklopna frekvenca [kHz] | 1000 | |
Tovarniška nastavitev |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | da | |
Fazni premik A in B [°] | 90 |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 1...10000; (možnost parametriranja; Tovarniška nastavitev: 1024) ločljivost |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | 0,1 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Ločljivost; Smer vitja; HTL; TTL |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija | 1.1 |
SIO-način | da |
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 | |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (kondenzacija ni dovoljena) | |
Zaščita | IP 65; IP 66; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 64) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 292 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 317 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 36,5 / L = 58,5 | |
Materiali | Prirobnica: aluminij; ohišje: nerjavno jeklo (1.4521 / 444); vtič kabla: PA | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,7; (Pritrdilni vijak) | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Vgradna globina gredi [mm] | 18 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 0,5 | |
Pritrdilna prirobnica | Ø 36.5 mm |
Električni priključek
IO-Link | Kabel: 2 m, Ø 4,9 mm; radialno, tudi aksialno uporabljivo; 5 x 0,14 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|