• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Kodirniki
  4. Absolutni kodirniki z več vrtljaji
  5. RM3008

Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
  • Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika PROFIBUS
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
  • ce
  • ukca
  • pi
Značilnosti izdelka
Ločljivost 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik PROFIBUS DP
Zasnova tulca enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm] 12
Območje uporabe
Princip delovanja absolutno
Vrsta obrata večobratno
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 100; ((24 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Koda binarno
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat
Diagnostične funkcije alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika
Naslavljanje stikalo za izbiro naslova; 0...126
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Standardni prenos DPV2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaščita IP 67; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 13,5
Mehanski podatki
Teža [g] 648
Mere [mm] Ø 58,5 / L = 99
Materiali aluminij; vpenjalni obroč: medenina
Maks. obrat, mehanski [U/min] 12000
Zasnova tulca enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm] 12
Material cevke
jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 110
Pritrdilna prirobnica Sklop statorja
Električni priključek
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: