• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Kodirniki
  4. Absolutni kodirniki z več vrtljaji
  5. RM3010

Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko

RM3010

RMO12BRU41312bPRN

  • Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
  • Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika PROFINET
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Preprosto ožičenje in programiranje
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Ločljivost 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik ProfiNet-IO; kodirnik PROFINET, profil V4.2
Zasnova tulca enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm] 12
Območje uporabe
Princip delovanja absolutno
Vrsta obrata večobratno
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 100; ((24 V))
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom da
Koda binarno
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit
Natančnost / odstopanja
14 - 16 Bits
Natančnost [°] 0,0439
<13 Bits
Natančnost [°] 0,022
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja ločljivost na obrat; skupna ločljivost; Smer vitja; prednastavljena vrednost; navedba vrednosti hitrosti; IP-naslov; MRP; MRPD; rotacijska os
Naslavljanje Programska oprema
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik ProfiNet-IO; kodirnik PROFINET, profil V4.2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98; (kondenzacija ni dovoljena)
Zaščita IP 67; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 100 g (6 ms) / polovični sinus
Neprekinjena odpornost na udarce
DIN EN 60068-2-29 10 g (16 ms) / polovični sinus
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 20 g (20...1000 Hz)
MTTF [Let] 95
Mehanski podatki
Teža [g] 601
Mere [mm] Ø 58,5 / L = 98
Materiali aluminij; vpenjalni obroč: medenina
Maks. obrat, mehanski [U/min] 3000
Zasnova tulca enostransko odprta votla gred
Premer cevke [mm] 12
Material cevke
jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 110
Pritrdilna prirobnica Sklop statorja
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A