Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM7013
RMK0025-H24/E
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM7013
RMK0025-H24/E
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika DeviceNet
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Preprosto ožičenje in programiranje
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | DeviceNet |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 10 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|---|
Koda | binarno |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ločljivost na obrat; skupna ločljivost; Smer vitja; prednastavljena vrednost; Način obratovanja; MAC ID; Baudna hitrost |
---|---|
Naslavljanje | stikalo za izbiro naslova; 0...99; Zaključni upor |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | DeviceNet |
---|
Zapisnik | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 13 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 592 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materiali | Pokrov ohišja: aluminij; ohišje: jeklo | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 10 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 110 | |
Pritrdilna prirobnica | Vpenjalna prirobnica |
Električni priključek
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: |