Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika SSI
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Preprosto ožičenje in programiranje
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 4096 ločljivost; 8192 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Vhodi
Vhodi | Sprememba smeri vrtenja; Nastavitev na ničlo |
---|
Izhodi
Koda | Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi)) |
---|---|
Kodni signal | Vhod takta; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 422; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.) |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 4096 ločljivost; 8192 obrati; 25 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 350 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 323 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materiali | Prirobnica: aluminij; ohišje: jeklo s prašno prevleko | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 3 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 25 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 110 | |
Pritrdilna prirobnica | Ø 36.5 mm |
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; aksialno |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|