• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Kodirniki
  4. Absolutni kodirniki z več vrtljaji
  5. RM8006

Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RM8006

RMS4096-S24/LX1

Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko

RM8006

RMS4096-S24/LX1

  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Ločljivost 4096 ločljivost; 8192 obrati; 25 Bit
Komunikacijski vmesnik SSI podatkovni vmesnik
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 10
Območje uporabe
Princip delovanja absolutno
Vrsta obrata večobratno
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 4,5...30 DC
Poraba toka [mA] < 30
Vhodi
Vhodi Sprememba smeri vrtenja; Nastavitev na ničlo
Izhodi
Koda Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi))
Kodni signal Vhod takta; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 422; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.)
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 4096 ločljivost; 8192 obrati; 25 Bit
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik SSI podatkovni vmesnik
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
< 300 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam
30 g (10...1000 Hz)
MTTF [Let] 350
Mehanski podatki
Teža [g] 247
Mere [mm] Ø 36,5 / L = 69,5
Materiali Prirobnica: aluminij; ohišje: jeklo s prašno prevleko
Maks. obrat, mehanski [U/min] 12000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] 3
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] 25
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 10
Material cevke
jeklo
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 40
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 110
Opombe
Opombe
Žic/pinov, ki niso priključeni (n.c.), ni dovoljeno uporabiti.
Binder Serie 620 Spojnik
79 9257 020 08 številka za naročanje
Električni priključek
Kabel: 0,2 m, PUR; aksialno