Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM9007
RMS0024-C24/US6
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM9007
RMS0024-C24/US6
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | CAN |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | CANopen vmesnik |
---|---|
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Koda | binarno |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | 0,08 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | parameter vodila CAN; razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Smer vitja; Node ID |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 1 |
Zapisnik | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
||
Verzija | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
Zaključni upor | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 240 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 11 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 39 | |
Materiali | Prirobnica: aluminij; Pokrov ohišja: jeklo | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 3 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 110 | |
Pritrdilna prirobnica | Sinhrona prirobnica |
Električni priključek
Spojnik: 1 x M12, aksialno; kodiranje: A |