Kodirnik z več obrati z votlo cevko
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
Kodirnik z več obrati z votlo cevko
RM903S
RMO12BRU51213bCANS
- Enostavna integracija varnostnega podsistema s certifikatom TÜV Rheinland z načinom ifm
- varnostni podsistem s podporo CANopen Safety
- Primerno za uporabo v varnostnih funkcijah do SIL2/PL d kategorije 3
- Certificirano skladno z naslednjimi standardi: EN 60947-5-3, IEC 61508 in ISO 13849
- Varnostni kodirnik brez vzdrževanja s popolnoma magnetnim zaznavanjem
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 65536 obrati; 29 Bit |
---|---|
Zasnova tulca | votla gred s slepo luknjo |
Premer cevke [mm] | 12 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Sistem zaznavanja | magnetni |
Uporaba | Mobilne uporabe; žerjavi in dvižni stroji |
Delovna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Poraba električnega toka [W] | 1,5 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Prenapetostna zaščita | da; (< 60 V DC) |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 2 |
Izhodi
Obremenljivost kontakta | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Koda | binarno |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 65536 obrati; 29 Bit |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 0,1 °; (magnetni) |
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] | 7 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | razvrstitev; prednastavljeno; Baudna hitrost; Node ID; omejitveno stikalo; prestavna funkcija; nadzorno okno; Smer štetja; parametri hitrosti; čas integracije; način ifm |
---|
Vmesniki
Število vmesnikov CAN | 2 |
---|---|
Stopnja prenosa | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Zaključni upor | da; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Zapisnik | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
||
Verzija | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...90 | |
Opomba o temperaturi shranjevanja |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Maks. nadmorska višina [m] | 5000 | |
Zaščita | IP 67; IP 69K; (s togo privito vtičnico ifm) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||||||||
Standardni | skladno z ECE R 10 Rev.6 |
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 726,95 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 64,7 | |
Materiali | tesnila: NBR/HNBR; Prikaz: polikarbonat; povezave: tlačno litje cinka ponikljano (aksialno)/(radialno) | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 6000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 5 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | votla gred s slepo luknjo | |
Premer cevke [mm] | 12 | |
Material cevke |
|
|
Pritrdilna prirobnica | direktna prirobnica; Ø 63 mm |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - CAN-in
Spojnik: 1 x M12-A; kodiranje: A; (odprti priključki M12 morajo biti pokriti z ustreznimi zaščitnimi pokrovčki) |
Električni priključek - CAN-out
Spojnik: 1 x M12-A; kodiranje: A; (odprti priključki M12 morajo biti pokriti z ustreznimi zaščitnimi pokrovčki) |