Značilnosti izdelka
Ločljivost |
65536 koraki; 32768 obrati; 31 Bit |
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Zasnova tulca |
enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] |
12 |
Območje uporabe
Princip delovanja |
absolutno |
Vrsta obrata |
večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC; (; po PELV) |
Napetost merilne izolacije [V] |
30 |
Poraba toka [mA] |
< 75 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
1000 |
Maks. obrat, električni [U/min] |
12000 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost |
65536 koraki; 32768 obrati; 31 Bit |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
prednastavljeno; ničelna točka; Smer vitja; hitrost vrtenja |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Function class |
Oznaka |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8001 |
Multi-channel, two setpoint switching sensor |
0x800B |
Measurement Data Channel (high resolution) |
|
SIO-način |
ne |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
2,3 |
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
funkcija |
dolžina v bitih |
procesna vrednost |
96 |
stanje naprave |
4 |
binarne preklopne informacije |
5 |
|
Funkcije IO-Linka (aciklične) |
oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; notranja temperatura; števec preklopnih ciklov |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1064 |
|
Napotek |
Za dodatne informacije glejte datoteko PDF IODD v razdelku »Prenosi« |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
98; (kondenzacija ni dovoljena) |
Zaščita |
IP 65; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 64) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
DIN EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
DIN EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
DIN EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
DIN EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
|
Odpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...1000 Hz polovični sinus |
|
Odpornost na šoke |
DIN EN 60068-2-27 |
100 g 6 ms |
|
Neprekinjena odpornost na udarce |
DIN EN 60068-2-29 |
10 g / 16 ms polovični sinus |
|
Odpornost proti vibracijam |
|
MTTF [Let] |
283 |
Odobritev UL |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
244,9 |
Mere [mm] |
Ø 36 / L = 54,2 |
Materiali |
Prirobnica: aluminij; ohišje: nerjavno jeklo (1.4521 / 444) |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] |
1 |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] |
20 |
Zasnova tulca |
enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] |
12 |
Material cevke |
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] |
40 |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] |
110 |
Vgradna globina gredi [mm] |
18 |
Maks. aksialni premik gredi [mm] |
0,5 |
Pritrdilna prirobnica |
Vpenjalna prirobnica |
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4401 / 316) |