Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko
RMA310
MULTITURN ENCODER WET LINE
Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko
RMA310
MULTITURN ENCODER WET LINE
- Absolutna sledljivost položaju tudi brez napajanja
- Upoštevanje merjenja časa delovanja za učinkovito načrtovanje vzdrževanja
- Prosto programirljiva skupna ločljivost do 31 bitov
- Programirljivi digitalni preklopni vhod/izhod
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi principa magnetnega zaznavanja
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 65536 koraki; 32768 obrati; 31 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] | 12 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Sistem zaznavanja | magnetni |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (; po PELV) |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 30 |
Poraba toka [mA] | < 75 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 1000 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Vhodi
Digitalni vhodi z zaščito pred kratkim stikom | da |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 65536 koraki; 32768 obrati; 31 Bit |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | 0,1 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | prednastavljeno; ničelna točka; Smer vitja; hitrost vrtenja |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili |
|
||||||||
SIO-način | ne | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; notranja temperatura; števec preklopnih ciklov; premikanje gredi v urah | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 98; (kondenzacija ni dovoljena) |
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||
MTTF [Let] | 283 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 382,5 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 42 / L = 89,5 | |
Materiali | Prirobnica: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); ohišje: nerjavno jeklo (1.4521 / 444) | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 5 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred | |
Premer cevke [mm] | 12 | |
Material cevke |
|
|
Vgradna globina gredi [mm] | 22 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 0,5 | |
Pritrdilna prirobnica | Ø 42 mm |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4401 / 316) |