analogni 13-bitni kodirnik z več obrati z izhodom 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
analogni 13-bitni kodirnik z več obrati z izhodom 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Analogni izhod 4-20 mA s 13-bitno skupno ločljivostjo
- Možnost konfiguracije razpona merjenja prek pinskih spojnikov
- Prikaz mrtvega območja, če je razpon skaliranja presežen/ni dosežen
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi principa magnetnega zaznavanja
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 16 obrati; 17 Bit |
---|---|
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Sistem zaznavanja | magnetni |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 500 |
Čas usedanja [ms] | 32 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 12000 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Število analognih izhodov | 1 | |
---|---|---|
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 | |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 | |
Tovarniška nastavitev |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 16 obrati; 17 Bit |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost | 20 mA ± 20 µA; (Natančnost INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Odstopanje linearnosti | ± 0,15 % FSO |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | začetni položaj; končni položaj; (največ 65536 x 360°) |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (kondenzacija ni dovoljena) |
Zaščita | IP 65; (na ohišju: IP67) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 241 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiali | Prirobnica: aluminij; ohišje: nerjavno jeklo (1.4521 / 444) | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 60 | |
Pritrdilna prirobnica | Sinhrona prirobnica |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, radialno, tudi aksialno uporabljivo; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); Največja dolžina kabla: 100 m |