Absolutni kodirnik z več vrtljaji kot 24-bitna različica
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Absolutni kodirnik z več vrtljaji kot 24-bitna različica
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika SSI
- Kodirnik z več vrtljaji s 24-bitno skupno ločljivostjo
- Možnost konfiguracije smeri vrtenja in ničelna nastavitev prek pinskih spojnikov
- Visoka odpornost na udarce in vibracije zaradi principa magnetnega zaznavanja
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Sistem zaznavanja | magnetni |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 500 |
Čas usedanja [ms] | 32 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 12000 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | da |
---|---|
Koda | Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi)) |
Kodni signal | Vhod takta; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 422; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.) |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati |
---|
Natančnost / odstopanja
Natančnost | ±0,1 INL |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | ničelna točka; Smer vitja |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 95; (kondenzacija ni dovoljena) |
Zaščita | IP 65; (na ohišju: IP67) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||
MTTF [Let] | 350 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Mere [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiali | Prirobnica: aluminij; ohišje: nerjavno jeklo (1.4521 / 444) | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 40 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 60 | |
Pritrdilna prirobnica | Sinhrona prirobnica |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, radialno, tudi aksialno uporabljivo; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4401 / 316); Največja dolžina kabla: 100 m |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|