• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. RN6020

Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Absolutni kodirnik z enojnim obratom s trdno cevko

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
  • ce
Značilnosti izdelka
Ločljivost 2048 ločljivost
Komunikacijski vmesnik Vzporedno
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 10
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 250
Maks. obrat, električni [U/min] 1500
Izhodi
Električna izvedba HTL
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 20
Vrsta zaščite pred kratkim stikom < 60 s
Koda Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi))
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost 2048 ločljivost
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Vzporedno
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Skladiščna temperatura [°C] -30...100
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke
100 g (6 ms)
Odpornost proti vibracijam
10 g (55...2000 Hz)
Mehanski podatki
Mere [mm] Ø 58 / L = 52
Materiali aluminij
Maks. obrat, mehanski [U/min] 10000
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] 1
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] 20
Zasnova tulca trdna cev
Premer cevke [mm] 10
Material cevke
jeklo (1.4104)
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] 10
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] 20
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR; Največja dolžina kabla: 100 m; aksialno
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
sprostitev A obrnjeni
sprostitev B obrnjeni
sledi 7...12
sledi 1...6