- Izdelki
- SA3010
Kontrolnik pretoka
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
Kontrolnik pretoka
SA3010
SAD18BBDFRKG/W/US-100-IPF
- Zanesljivo spremljanje vode v ceveh
- Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče programirati kot analogni izhod
- Preprosta nastavitev preklopnih točk za hitro namestitev
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- LED zaslon za prikaz izmerjene vrednosti
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: SA5010 Primerjava izdelkov: SA3010 / SA5010 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Merilno območje [l/min] | 0...10 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Montaža | T-kosi; ((DIN 2353): QL 18-18-18 (NW 15 mm) / QL 22-18-22 (NW 19 mm) / QL 28-18-28 (NW 24 mm)) |
Mediji | voda |
Temperatura medija [°C] | 0...80 |
Tlačna trdnost [bar] | 30 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...28 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 80 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Princip merjenja | kalorimetrisch |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [l/min] | 0...10 |
---|---|
Območje prikaza [l/min] | 0...12 |
Točka nastavitve SP [l/min] | 0,1...12 |
Točka ponastavitve rP [l/min] | 0...11,9 |
Analogna začetna točka, ASP [l/min] | 0...8 |
Analogna končna točka, AEP [l/min] | 4...12 |
Pomik [l/min] | 0,1 |
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od merjene vrednosti] | 3 (Q < 30%) / 7 (Q < 100%) |
---|---|
Temperaturni gradient [K/min] | 200 |
Natančnost (v merilnem območju) | ± 10 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 5; (10%...90%) |
---|---|
Nastavljiv zakasnitveni čas dS, dr [s] | 0...50 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; notranji premer cevi; Čas začetne premostitve; prilagoditev prikazanih vrednosti; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 184 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 330,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); O-obroč: FKM 70 Shore A |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | l/min; gpm; l/h; gph; m³/h |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|