- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Kompaktni senzorji pretoka z zaslonom
- SA4300
pretočni senzor
SA4300
SAEXXXXBFRKG/US-100
pretočni senzor
SA4300
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Sočasno merjenje pretoka in temperature
- Optimizirano za vodo, olja in zrak
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- S preklopnim izhodom, z analognim signalom in IO-Link
- Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | Ø 8 mm |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | voda; raztopine glikola; zrak; olja | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°C] | -20...100 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 50 | ||
Tlačna trdnost [MPa] | 5 | ||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Princip merjenja | kalorimetrisch |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; signal frekvence; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 350 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Frekvenca izhoda [Hz] | 0...1000 |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 200 |
---|---|
Način obratovanja | relativni; absolutno tekoče; absolutno plinasto; (absolutno: priporočeno referenčno merjenje; Tovarniška nastavitev: relativni) |
Merilno območje [°C] | -20...100 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 0,04...3 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 0,04...3 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0...100 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 30...100 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0...200 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 30...100 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Temperaturni gradient [K/min] | 100 |
Natančnost ponavljanja | 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s) |
---|
Natančnost | ± (7 % MW + 2 % MEW); (za relativni način v območju največje občutljivosti pod naslednjimi pogoji:; voda: 20...70 °C; vhodna dolžina: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); položaj za nameščanje glede na navodila; Natančnost se lahko razlikuje od drugih medijev in položajev namestitve.) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s) |
Temperaturni zdrs | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Natančnost [K] | ± 0,3 / ± 1; (voda; hitrost pretoka: 0,3...3 m/s / zrak; hitrost pretoka: > 10 m/s) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,5; (T09; voda; glikol: 0,8 s; zrak: 7 s; olje: 1,8 s; vsak T09) |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (voda; hitrost pretoka: 0,3...3 m/s) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/frekvenca; izbira medija; Blaženje; Funkcija teach; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3 | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 180 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 345,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | Ø 8 mm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|