• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Kompaktni senzorji pretoka z zaslonom
  5. SA4304

pretočni senzor

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

pretočni senzor

SA4304

SAEXXXXB50KG/US-100

  • Sočasno merjenje pretoka in temperature
  • Optimizirano za vodo, olja in zrak
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Z dvema prilagodljivima analognima izhodoma
  • Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • reg31
  • cul
  • ec19352004
  • crn
  • ktw
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 2
Procesni priključek Ø 8 mm
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji voda; raztopine glikola; zrak; olja
Opomba za medije
nizkoviskozna olja z viskoznostjo: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
visokoviskozna olja z viskoznostjo: > 40 mm²/s (40 °C)
Temperatura medija [°C] -20...100
Tlačna trdnost [bar] 50
Tlačna trdnost [MPa] 5
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 50
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] < 100
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 10
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število analognih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal analogni signal
Število analognih izhodov 2
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 350
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 200
Način obratovanja relativni; absolutno tekoče; absolutno plinasto; (absolutno: priporočeno referenčno merjenje; Tovarniška nastavitev: relativni)
Nadzor temperature
Merilno območje [°C] -20...100
Ločljivost [°C] 0,2
Analogna začetna točka [°C] -20...76
Analogna končna točka [°C] 4...100
V korakih po [°C] 0,2
Tekoče medij – absolutni delovni način
Nastavitveno območje [m/s] 0,04...3
Največja občutljivost [m/s] 0,04...3
Tekoči medij – relativni delovni način
Nastavitveno območje [m/s] 0,04...6
Največja občutljivost [m/s] 0,04...3
Plini – delovni način »absolutno«
Nastavitveno območje [m/s] 0...100
Največja občutljivost [m/s] 30...100
Plini – delovni način »relativno«
Nastavitveno območje [m/s] 0...200
Največja občutljivost [m/s] 30...100
Natančnost / odstopanja
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K] 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Temperaturni gradient [K/min] 100
Absolutni delovni način
Natančnost ponavljanja 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s)
Relativni delovni način
Natančnost ± (7 % MW + 2 % MEW); (za relativni način v območju največje občutljivosti pod naslednjimi pogoji:; voda: 20...70 °C; vhodna dolžina: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); položaj za nameščanje glede na navodila; Natančnost se lahko razlikuje od drugih medijev in položajev namestitve.)
Natančnost ponavljanja 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s)
Nadzor temperature
Temperaturni zdrs ± 0,005 K/°C
Natančnost [K] ± 0,3 / ± 1; (voda; hitrost pretoka: 0,3...3 m/s / zrak; hitrost pretoka: > 10 m/s)
Odzivni časi
Vklopni čas [s] 0,5; (T09; voda; glikol: 0,8 s; zrak: 7 s; olje: 1,8 s; vsak T09)
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] 1,5 (T09); (voda; hitrost pretoka: 0,3...3 m/s)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja izbira medija; Blaženje; Funkcija teach; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...80
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 180
Odobritev UL
UL odobritev št. I018
Številka datoteke UL E174189
Mehanski podatki
Teža [g] 312,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4404 / 316L)
Procesni priključek Ø 8 mm
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 6 x LED, zeleno (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, rdeča/zelena 4 znaki
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno