- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Kompaktni senzorji pretoka z zaslonom
- SA4314
pretočni senzor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
pretočni senzor
SA4314
SAEXXXXB50KG/US-100
- Sočasno merjenje pretoka in temperature
- Optimizirano za vodo, olja in zrak
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Z dvema prilagodljivima analognima izhodoma
- Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|---|
Procesni priključek | Ø 8 mm |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | voda; raztopine glikola; zrak; olja | ||
Opomba za medije |
|
||
Temperatura medija [°F] | -4...212 | ||
Tlačna trdnost [bar] | 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število analognih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | analogni signal |
Število analognih izhodov | 2 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 350 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 200 |
---|---|
Način obratovanja | relativni; absolutno tekoče; absolutno plinasto; (absolutno: priporočeno referenčno merjenje; Tovarniška nastavitev: relativni) |
Ločljivost [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analogna začetna točka, ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analogna končna točka, AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Ločljivost [ft/s] | 2 |
---|---|
Analogna začetna točka, ASP [ft/s] | 0...264 |
Analogna končna točka, AEP [ft/s] | 64...328 |
Merilno območje [°F] | -4...212 |
---|---|
Ločljivost [°F] | 0,5 |
Analogna začetna točka [°F] | -4...169 |
Analogna končna točka [°F] | 39...212 |
V korakih po [°F] | 0,5 |
Nastavitveno območje [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Največja občutljivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Nastavitveno območje [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Največja občutljivost [ft/s] | 0,15...9,85 |
Nastavitveno območje [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Največja občutljivost [ft/s] | 6...328 |
Nastavitveno območje [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Največja občutljivost [ft/s] | 6...328 |
Natančnost / odstopanja
Temperaturni zdrs [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturni gradient [K/min] | 100 |
Natančnost ponavljanja | 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s) |
---|
Natančnost | ± (7 % MW + 2 % MEW); (za relativni način v območju največje občutljivosti pod naslednjimi pogoji:; voda: 68...158 °F; vhodna dolžina: 5 ft; DN25 (DIN 2448); položaj za nameščanje glede na navodila; Natančnost se lahko razlikuje od drugih medijev in položajev namestitve.) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | 0,05 m/s; (voda; hitrost pretoka: 0,05...3 m/s) |
Temperaturni zdrs | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Natančnost [K] | ± 0,3 / ± 1; (voda; hitrost pretoka: 1...9,85 fps / zrak; hitrost pretoka: > 32,8 fps) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,5; (T09; voda; glikol: 0,8 s; zrak: 7 s; olje: 1,8 s; vsak T09) |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (voda; hitrost pretoka: 1...9,85 fps) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | izbira medija; Blaženje; Funkcija teach; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | -40...176 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°F] | -40...212 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 179 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 310,5 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Procesni priključek | Ø 8 mm |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|