pretočni senzor
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
pretočni senzor
SA5020
SAD10XDBFRKG/US-100
- Sočasno merjenje pretoka in temperature
- Zanesljivo spremljanje pretoka zraka
- Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
- S preklopnim izhodom, z analognim signalom in IO-Link
- Procesne priključke lahko za optimalno poravnavo zavrtite
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Montaža | priporočeno za premere cevi; ( 15...51 mm) |
Mediji | zrak |
Temperatura medija [°C] | -20...90 |
Tlačna trdnost [bar] | 100 |
Tlačna trdnost [MPa] | 10 |
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 100 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 10 |
Princip merjenja | kalorimetrisch |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; signal frekvence; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 350 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Frekvenca izhoda [Hz] | 0...1000 |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 45 |
---|---|
Način obratovanja | relativni; absolutno plinasto; (absolutno: priporočeno referenčno merjenje; Tovarniška nastavitev: relativni) |
Območje prikaza [m/s] | 0...36 |
Ločljivost [m/s] | 0,2 |
Točka nastavitve SP [m/s] | 2...30 |
Točka ponastavitve rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analogna začetna točka, ASP [m/s] | 0...24 |
Analogna končna točka, AEP [m/s] | 6...30 |
Končna točka frekvence, FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 100...1000 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0...30 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 0,6...30 |
Nastavitveno območje [m/s] | 0...60 |
---|---|
Največja občutljivost [m/s] | 0,6...30 |
Merilno območje [°C] | -20...90 |
---|---|
Ločljivost [°C] | 0,2 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Natančnost | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referenčni pogoji: DN50; Notranji premer 51 mm; znotraj razpona največje občutljivosti: 20 °C / < 6 bar; Globina vstavitve: 15 mm; dolžina vhodne cevi: 2,5 m; standardna hitrost skladno z DIN ISO 2533 na konici senzorja) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Temperaturni zdrs | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Natančnost [K] | ± 2 / + 8; (hitrost pretoka > 20 % VMR in 20 °C: ± 2) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 7 |
---|
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | 30 (T09); (hitrost pretoka: ≥ 10 m/s) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/frekvenca; izbira medija; Blaženje; Funkcija teach; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-način | da | ||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3 | ||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...100 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 131 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 309,1 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem M18 x 1,5 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|