Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom
SB4232
SBG34KL0FRKG
Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom
SB4232
SBG34KL0FRKG
- Hiter pretok ali temperaturne spremembe ne vplivajo na merjenje
- Visoka dinamika merjenja zmanjša različice vrst
- Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
- Posebej prilagojeno za olje za optimalne rezultate merjenja
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti | |
---|---|---|
Mediji | Tekočine; olje (viskoznost 100 mm²/s pri 40 °C) | |
Temperatura medija [°C] | -10...100 | |
Tlačna trdnost [bar] | 100 | |
Tlačna trdnost [MPa] | 10 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; signal frekvence; IO-Link |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura okolice; 250: ...40 °C; Temperatura okolice) |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Frekvenca izhoda [Hz] | 0...10000 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||||
Ločljivost |
|
||||
Točka nastavitve SP |
|
||||
Točka ponastavitve rP |
|
||||
Končna točka frekvence, FEP |
|
||||
Pomik |
|
||||
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Pomik [Hz] | 10 | ||||
Merilna dinamika | 1:50 |
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Ločljivost |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
V korakih po |
|
||
Začetna točka frekvence, FSP |
|
||
Končna točka frekvence, FEP |
|
||
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] | 10...10000 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost (v merilnem območju) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura medija) |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 1 % MEW |
Temperaturni zdrs | 0,029 °C / K |
---|---|
Natančnost [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,01 |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] | 0...5 |
Pomik [s] | 0,1 |
Blaženje za analogni izhod dAA [s] | 0...5 |
Pomik [s] | 0,1 |
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/frekvenca; blaženje za preklopni izhod/analogni izhod; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti; faktor umerjanja |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -15...80 | ||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa |
Mehanski podatki
Teža [g] | 937,1 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; medenina kemično ponikljano |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); medenina (2.0371); medenina kemično ponikljano; PPS; O-obroč: FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 notranji navoj |
Mehanski preklopni cikli | 10 milijonov |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|