• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Mehatronski senzorji
  5. SB4243

Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom

SB4243

SBG11KL0FRKG

Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom

SB4243

SBG11KL0FRKG

  • Hiter pretok ali temperaturne spremembe ne vplivajo na merjenje
  • Visoka dinamika merjenja zmanjša različice vrst
  • Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
  • Posebej prilagojeno za olje za optimalne rezultate merjenja
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Merilno območje
1...25 l/min 0,06...1,5 m³/h 16...396,5 gph 0,26...6,6 gpm
Procesni priključek povezava z navojem G 1 notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji Tekočine; olje (viskoznost 100 mm²/s pri 40 °C)
Temperatura medija [°C] -10...100
Tlačna trdnost [bar] 100
Tlačna trdnost [MPa] 10
Opomba o stopnji tlaka
pri temperaturi medija >70°C: 80 bar / 8 MPa
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV ; "razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 3
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; signal frekvence; IO-Link
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 150; (200: ...60 °C; Temperatura okolice; 250: ...40 °C; Temperatura okolice)
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 500
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Frekvenca izhoda [Hz] 0...10000
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
1...25 l/min 0,06...1,5 m³/h 16...396,5 gph 0,26...6,6 gpm
Območje prikaza
0...30 l/min 0...1,8 m³/h 0...475,5 gph 0...7,93 gpm
Ločljivost
0,01 l/min 0,001 m³/h 0,1 gph 0,001 gpm
Točka nastavitve SP
0,16...25 l/min 0,01...1,5 m³/h 2,5...396 gph 0,04...6,6 gpm
Točka ponastavitve rP
0...24,84 l/min 0...1,49 m³/h 0...393,5 gph 0...6,56 gpm
Končna točka frekvence, FEP
1,66...25 l/min 0,1...1,5 m³/h 25,6...396 gph 0,44...6,6 gpm
Pomik
0,02 l/min 0,002 m³/h 0,5 gph 0,01 gpm
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] 10...10000
Pomik [Hz] 10
Merilna dinamika 1:50
Nadzor temperature
Merilno območje
-10...100 °C 14...212 °F
Območje prikaza
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Ločljivost
0,1 °C 0,1 °F
Točka nastavitve SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Točka ponastavitve rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
V korakih po
0,1 °C 0,2 °F
Začetna točka frekvence, FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Končna točka frekvence, FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] 10...10000
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura medija)
Natančnost ponavljanja ± 1 % MEW
Nadzor temperature
Temperaturni zdrs 0,029 °C / K
Natančnost [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,01
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...5
Pomik [s] 0,1
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0...5
Pomik [s] 0,1
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/frekvenca; blaženje za preklopni izhod/analogni izhod; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti; faktor umerjanja
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 2
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1044
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Opomba o temperaturi okolice
temperatura medija < 80 °C
temperatura medija < 100 °C: 0...40 °C
Skladiščna temperatura [°C] -15...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa
Mehanski podatki
Teža [g] 1541
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; medenina kemično ponikljano
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); medenina (2.0371); medenina kemično ponikljano; PPS; O-obroč: FKM
Procesni priključek povezava z navojem G 1 notranji navoj
Mehanski preklopni cikli 10 milijonov
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 6 x LED, zeleno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, rdeča/zelena izmenično prikazovanje 4 znaki
programiranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Opombe
Priporočilo: Uporabite 200-mikrometrsko filtriranje.
Vsi podatki se nanašajo na olje z naslednjo nazivno viskoznostjo: 100 mm²/s, 40 °C
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno