• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Mehatronski senzorji
  5. SB7257

Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom

SB7257

SBG32KM0FRKG

Merilnik pretoka s protipovratnim ventilom in zaslonom

SB7257

SBG32KM0FRKG

  • Hiter pretok ali temperaturne spremembe ne vplivajo na merjenje
  • Visoka dinamika merjenja zmanjša različice vrst
  • Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne
  • Posebej prilagojeno za olje za optimalne rezultate merjenja
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • cul
  • iolink
Značilnosti izdelka
Merilno območje
8...200 l/min 0,48...12 m³/h 130...3170 gph 2,1...52,8 gpm
Procesni priključek povezava z navojem G 1 1/2 notranji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji Tekočine; olja (viskoznost 320 mm²/s pri 40 °C)
Temperatura medija [°C] -10...100
Tlačna trdnost [bar] 63
Tlačna trdnost [MPa] 6,3
Opomba o stopnji tlaka
pri temperaturi medija >70°C: 50 bar / 5 MPa
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV ; "razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 3
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; signal frekvence; IO-Link
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 150; (200: ...60 °C; Temperatura okolice; 250: ...40 °C; Temperatura okolice)
Analogni izhod toka [mA] 4...20
Maks. obremenitev [Ω] 500
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Frekvenca izhoda [Hz] 0...10000
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
8...200 l/min 0,48...12 m³/h 130...3170 gph 2,1...52,8 gpm
Območje prikaza
0...240 l/min 0...14,4 m³/h 0...3805 gph 0...63,4 gpm
Ločljivost
0,1 l/min 0,01 m³/h 1 gph 0,1 gpm
Točka nastavitve SP
1,4...200 l/min 0,08...12 m³/h 20...3170 gph 0,3...52,8 gpm
Točka ponastavitve rP
0...198,6 l/min 0...11,92 m³/h 0...3150 gph 0...52,5 gpm
Končna točka frekvence, FEP
13,4...200 l/min 0,8...12 m³/h 210...3170 gph 3,5...52,8 gpm
Pomik
0,02 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] 10...10000
Pomik [Hz] 10
Merilna dinamika 1:50
Nadzor temperature
Merilno območje
-10...100 °C 14...212 °F
Območje prikaza
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Ločljivost
0,1 °C 0,1 °F
Točka nastavitve SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Točka ponastavitve rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
V korakih po
0,1 °C 0,2 °F
Začetna točka frekvence, FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Končna točka frekvence, FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frekvenca na končni točki FRP [Hz] 10...10000
Pomik [Hz] 10
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Natančnost (v merilnem območju) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura medija)
Natančnost ponavljanja ± 1 % MEW
Nadzor temperature
Temperaturni zdrs 0,029 °C / K
Natančnost [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,01
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...5
Pomik [s] 0,1
Blaženje za analogni izhod dAA [s] 0...5
Pomik [s] 0,1
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/frekvenca; blaženje za preklopni izhod/analogni izhod; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; standardna merska enota; barva procesne vrednosti; faktor umerjanja
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 2
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1047
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Opomba o temperaturi okolice
temperatura medija < 80 °C
temperatura medija < 100 °C: 0...40 °C
Skladiščna temperatura [°C] -15...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 145
Odobritev UL
UL odobritev št. I007
Številka datoteke UL E174189
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa
Mehanski podatki
Teža [g] 2810,2
Materiali nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; medenina kemično ponikljano
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); medenina (2.0371); medenina kemično ponikljano; PPS; O-obroč: FKM
Procesni priključek povezava z navojem G 1 1/2 notranji navoj
Mehanski preklopni cikli 10 milijonov
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 6 x LED, zeleno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, rdeča/zelena izmenično prikazovanje 4 znaki
programiranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Opombe
Priporočilo: Uporabite 200-mikrometrsko filtriranje.
Vsi podatki se nanašajo na olje z naslednjo nazivno viskoznostjo: 320 cSt, 40 °C ± 3 K
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni