Senzorji pretoka s protipovratnim ventilom
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
Senzorji pretoka s protipovratnim ventilom
SBN346
SBY11BF0BPKG/US
- Natančno zaznavanje pretoka v ceveh
- Primerno za vodo, olja in raztopine glikola
- Natančno preprečevanje povratnega toka z zelo hitrim odzivnim časom
- Intuitivna neprekinjena prilagoditev točke preklopa
- Robustno ohišje z zelo visoko tlačno odpornostjo
Upoštevajte spremenjeno zasnovo ohišja!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | 1" NPT |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo |
---|---|
Temperatura medija [°F] | 32...185 |
Tlačna trdnost [bar] | 25 |
Tlačna trdnost [MPa] | 2,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 1 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Nastavitveno območje [gpm] | 1,32...26,4 |
---|
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od končne vrednosti] | 1 |
---|---|
Histereza [gpm] | 0,8...1,58 |
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,01 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°F] | 5...176 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 3318 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1088,45 |
---|---|
Materiali | medenina kemično ponikljano; PPS; aluminij eloksirano; PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4310 / 301); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PBT; medenina kemično ponikljano; PP; PPS; Poliolefin; O-obroč: FKM |
Procesni priključek | 1" NPT |
Mehanski preklopni cikli | 10 milijonov |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Napotki | Upoštevajte spremenjeno zasnovo ohišja! | ||
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|