Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom
SBN434
SBN34HF010KG/US
Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom
SBN434
SBN34HF010KG/US
- Natančno zaznavanje pretoka v ceveh
- Primerno za vodo, hladilne tekočine, olje in raztopine glikola
- Natančno preprečevanje povratnega toka z zelo hitrim odzivnim časom
- Natančni, linearizirani analogni izhod
- Robustno ohišje z zelo visoko tlačno odpornostjo
Upoštevajte spremenjeno zasnovo ohišja!
Značilnosti izdelka
Merilno območje [gpm] | 0,2...10 |
---|---|
Procesni priključek | 3/4" NPT |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo |
---|---|
Temperatura medija [°F] | 14...212 |
Tlačna trdnost [bar] | 40 |
Tlačna trdnost [MPa] | 4 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...32 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Izhodni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [gpm] | 0,2...10 |
---|
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od končne vrednosti] | 1 |
---|---|
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,01 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°F] | 5...176 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 778 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 468,05 |
---|---|
Materiali | medenina kemično ponikljano; PP; nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); aluminij eloksirano; PA |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4401 / 316); medenina; medenina kemično ponikljano; PP; PPS; O-obroč: FKM |
Procesni priključek | 3/4" NPT |
Mehanski preklopni cikli | 10 milijonov |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Napotki | Upoštevajte spremenjeno zasnovo ohišja! | ||
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
Padec tlaka
|
|
---|