Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Natančno zaznavanje pretoka v ceveh
- Primerno za vodo in tekoča sredstva
- Natančno preprečevanje povratnega toka z zelo hitrim odzivnim časom
- Robustno ohišje z zelo visoko tlačno odpornostjo
Značilnosti izdelka
Merilno območje [l/min] | 2...100 |
---|---|
Procesni priključek | Rp 1 |
Območje uporabe
Mediji | Tekočine; voda | |
---|---|---|
Temperatura medija [°C] | 10...180 | |
Tlačna trdnost [bar] | 40 | |
Tlačna trdnost [MPa] | 4 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -15...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC; (skladno s SELV/PELV) |
Poraba toka [mA] | < 35 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Izhodni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni izhod toka [mA] | 4...20 |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [l/min] | 2...100 |
---|
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od končne vrednosti] | 1 |
---|---|
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,01 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -15...80 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 393 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1275 |
---|---|
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; PPS; bakrova zlitina; aluminij eloksirano; PEI; silikon; O-obroč: EPDM; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4401 / 316); nerjavno jeklo (1.4301 / 304); medenina; medenina kemično ponikljano; PPS; O-obroč: FKM; magnet: kovinska zlitina ponikljano; Dvokomponentno lepilo |
Procesni priključek | Rp 1 |
Mehanski preklopni cikli | 10 milijonov |
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Kabel: 0,3 m, silikon |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|