• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Mehatronski merilniki pretoka v visokotlačnih vrstah uporabe
  5. SBU624

Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom

SBU624

SBU12DI040KG/US

Prenosniki pretoka s protipovratnim ventilom

SBU624

SBU12DI040KG/US

  • Zanesljivo spremljanje volumskega pretoka notranjega hlajenja svedra na strojnih orodjih
  • Z vgrajeno napravo za preprečevanje povratnega toka
  • Natančni, linearizirani analogni izhod
  • Robustno ohišje z zelo visoko tlačno odpornostjo
  • Zelo kratek odzivni čas
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Merilno območje [l/min] 0,3...50
Procesni priključek G 1/2
Območje uporabe
Uporaba Orodni stroji; Notranje hlajenje svedra
Mediji Tekočine; voda; raztopine glikola; Hladilno mazalno sredstvo
Temperatura medija [°C] 0...60
Tlačna trdnost [bar] 200
Tlačna trdnost [MPa] 20
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] -15...10
Obratovalna napetost [V] 24 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] 10
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Izhodni signal analogni signal
Analogni izhod napetosti [V] 0,5...10
Min. obremenilni upor [Ω] 10000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [l/min] 0,3...50
Območje pretoka [l/min] 75
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od končne vrednosti] 1
Merilna napaka [% od končne vrednosti] ± 5
Odzivni časi
Vklopni čas [s] < 0,01
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -15...80
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 15,78
Mehanski podatki
Teža [g] 737
Materiali aluminij eloksirano; PA
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4401 / 316); medenina; aluminij eloksirano; PU; O-obroč: FKM
Procesni priključek G 1/2
Mehanski preklopni cikli 10 milijonov
Pribor
V sklopu dobave
zamaški
Opombe
Opombe
Temperaturne spremembe rahlo vplivajo na določene standardne nastavitve za hladilna sredstva.
Pri oljih na nastavitve vplivata temperatura in viskoznost.
Priporočilo Uporabite filtracijo z 200 mikroni
Vsi podatki se nanašajo na hladilna sredstva (20 °C).
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni