- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
- SD2001
Merilnik stisnjenega zraka
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
Merilnik stisnjenega zraka
SD2001
SDN21DGXFPKG/US-100
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 12/31/2024
Datum ustavitve: 12/31/2024
Alternativni izdelki: SD2501 Primerjava izdelkov: SD2001 / SD2501 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 | ||
---|---|---|---|
Merilno območje |
|
||
Procesni priključek | povezava z navojem 2" NPT DN50 |
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | Stisnjen zrak | |||
Opomba za medije |
|
|||
Temperatura medija [°F] | 32...140 | |||
Tlačna trdnost [bar] | 16 | |||
Tlačna trdnost [psi] | 232 | |||
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 19...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 0,5 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | merilnik porabljene količine |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje |
|
||
---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
||
Točka nastavitve SP |
|
||
Točka ponastavitve rP |
|
||
Analogna začetna točka, ASP |
|
||
Analogna končna točka, AEP |
|
||
Pomik |
|
Vrednost impulza | 0,400...4 000 000 scf |
---|---|
V korakih po | 0,020...1000 scf |
Dolžina impulza [s] | 0,049... 2 |
Merilno območje [°F] | 32...140 |
---|---|
Območje prikaza [°F] | 32...140 |
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od merjene vrednosti] | ± 1,5 |
---|---|
Natančnost (v merilnem območju) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344; stanja: namestitev skladno z DIN ISO 2533; namestitev v cevi: DN50) |
Natančnost [K] | ± 2; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP v korakih [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°F] | -4...185 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 227 | ||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 4269,5 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; NBR; PC; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); PTFE; medenina s prevleko; FKM; aluminij s prašno prevleko |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM; keramika stekleno pasivirano; PEEK GF30; poliester; aluminij |
Procesni priključek | povezava z navojem 2" NPT DN50 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|