• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
  5. SD5800

števec za industrijski plin

SD5800

SDR14DGXFRKG/US-100

števec za industrijski plin

SD5800

SDR14DGXFRKG/US-100

  • Natančno merjenje pretoka, porabe, tlaka in temperature medija
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • za zaznavanje helija
  • Rdeči/zeleni prikaz za jasno identifikacijo sprejemljivega obsega
  • Zaslon lahko za optimalno poravnavo zavrtite
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
0,8...83,4 l/min 0,3...27,6 m/s 0,05...5 m³/h
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 DN8
Območje uporabe
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji helij
Temperatura medija [°C] -10...60
Min. porušitveni tlak [bar] 64
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [MPa] 1,6
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 9,5
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 80
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 1
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Vhodi
Vhodi ponastavitev števca
Izhodi
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 150; (na izhod)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Impulzni izhod merilnik porabljene količine
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
0,8...83,4 l/min 0,3...27,6 m/s 0,05...5 m³/h
Območje prikaza
0...100 l/min 0...33,1 m/s 0...6 m³/h
Ločljivost
0,2 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Točka nastavitve SP
1,3...83,3 l/min 0,4...27,6 m/s 0,08...5 m³/h
Točka ponastavitve rP
0,9...82,9 l/min 0,3...27,5 m/s 0,05...4,97 m³/h
Analogna začetna točka, ASP
0...66,6 l/min 0...22,1 m/s 0...4 m³/h
Analogna končna točka, AEP
16,7...83,3 l/min 5,5...27,6 m/s 1...5 m³/h
Prekinitev nizkega pretoka LFC
0,6...0,8 l/min 0,2...0,3 m/s 0,04...0,05 m³/h
Pomik
0,1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Nadzor tlaka
Merilno območje [bar] -1...16
Območje prikaza [bar] -1...20
Ločljivost [bar] 0,05
Točka nastavitve SP [bar] -0,92...16
Točka ponastavitve rP [bar] -1...15,92
Analogna začetna točka [bar] -1...12,8
Analogna končna točka [bar] 2,2...16
V korakih po [bar] 0,01
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Merilno območje
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Območje prikaza
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Točka nastavitve SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Vrednost impulza
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
V korakih po
0,0001 m³ 0,005 scf
Dolžina impulza [s] 0,01...2
Nadzor temperature
Merilno območje
-10...60 °C 14...140 °F
Območje prikaza
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Ločljivost
0,2 °C 0,5 °F
Točka nastavitve SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Točka ponastavitve rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analogna začetna točka
-10...46 °C 14...114,8 °F
Analogna končna točka
4...60 °C 39,2...140 °F
V korakih po
0,1 °C 0,1 °F
Natančnost / odstopanja
Temperaturni koeficient [1/K] ± 0,07 % MW
Natančnost (v merilnem območju) ± (6 % MW + 0,6 % MEW); pri temperaturi medija 23 °C
Natančnost ponavljanja 0,8 % MW + 0,2 % MEW
Nadzor tlaka
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] ± 0,2
Karakteristike odstopanja [% od končne vrednosti] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (nastavitev najmanjše vrednosti))
Najvišji TK razpona [% MEW / 10 K] ± 0,15
Najvišji TK ničelne točke [% MEW / 10 K] ± 0,25
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 0,5; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka)
Odzivni časi
Vklopni čas [s] 0,1; (dAP = 0)
Procesna vrednost vlaženja dAP [s] 0...5
Nadzor tlaka
Vklopni čas [s] 0,05
Nadzor temperature
Reakcijska dinamika T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; totalizator
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profili Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 8
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 7,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 1301
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -20...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 60947-5-9
Odobritev CPA
številka modela 003TG
razred natančnosti -
največja dovoljena napaka ± 7 % FS
Q (min) 0,05 m³/h (He)
Q (t) -
Q (max) 5 m³/h (He)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 180
Odobritev UL
UL odobritev št. I012
Številka datoteke UL E174189
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; mogoča uporaba za stabilne pline skupine tekočin 2
Mehanski podatki
Teža [g] 554
Materiali PBT+PC-GF30; PPS GF40; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); jeklo (1.5523) pocinkano; medenina (2.0401); FKM
Material v stiku z medijem EN AW-6082 (aluminij); nerjavno jeklo (1.4305 / 303); FKM; keramika stekleno pasivirano; PPS GF40; Al2O3 (Keramika); akrilat
Procesni priključek povezava z navojem G 1/4 DN8
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
barvni zaslon 1,44", 128 x 128 Točka
2 x LED, rumeno
Opombe
Opombe
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Standardni pogoji: 1013,25 mbar/15 °C/0 % relativna vlažnost
Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A