- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
- Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
- SD6101
števec za industrijski plin
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
števec za industrijski plin
SD6101
SDN12DGXFPKG/US-100
- Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
- Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
- Za zaznavanje argona (Ar), ogljikovega dioksida (CO2) in dušika (N2)
- S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 12/31/2024
Datum ustavitve: 12/31/2024
Alternativni izdelki: SD6601 Primerjava izdelkov: SD6101 / SD6601 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN15 |
Merilno območje |
|
---|
Merilno območje |
|
---|
Merilno območje |
|
---|
Območje uporabe
Uporaba | za industrijsko uporabo |
---|---|
Mediji | argon (Ar); ogljikov dioksid (CO2); dušik (N2) |
Temperatura medija [°F] | 32...140 |
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
Tlačna trdnost [psi] | 232 |
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] | 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; (skladno s SELV/PELV) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 100 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 1 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; IO-Link; (možnost konfiguracije) |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (na izhod) |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Impulzni izhod | merilnik porabljene količine |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Prekinitev nizkega pretoka LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Merilna dinamika | 1:300 |
Vrednost impulza | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
V korakih po | 0,020...1000 scf |
Dolžina impulza [s] | 0,007...2 |
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
|||
Ločljivost |
|
|||
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
Analogna začetna točka, ASP |
|
|||
Analogna končna točka, AEP |
|
|||
Pomik |
|
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
|||
Ločljivost |
|
|||
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
Analogna začetna točka, ASP |
|
|||
Analogna končna točka, AEP |
|
|||
Pomik |
|
Merilno območje |
|
|||
---|---|---|---|---|
Območje prikaza |
|
|||
Ločljivost |
|
|||
Točka nastavitve SP |
|
|||
Točka ponastavitve rP |
|
|||
Analogna začetna točka, ASP |
|
|||
Analogna končna točka, AEP |
|
|||
Pomik |
|
Merilno območje [°F] | 32...140 |
---|---|
Območje prikaza [°F] | 10,5...161,5 |
Ločljivost [°F] | 0,5 |
Točka nastavitve SP [°F] | 32,5...140 |
Točka ponastavitve rP [°F] | 32...139,5 |
Analogna začetna točka [°F] | 32...118,5 |
Analogna končna točka [°F] | 53,5...140 |
V korakih po [°F] | 0,5 |
Natančnost / odstopanja
Ponovljivost [% od merjene vrednosti] | ± 1,5 |
---|---|
Natančnost (v merilnem območju) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (stanja: namestitev skladno z DIN ISO 2533; namestitev v cevi: DN15) |
Natančnost [K] | ± 2; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka) |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Procesna vrednost vlaženja dAP v korakih [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element; izbira medija |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,1 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] | 32...140 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°F] | -4...185 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||
MTTF [Let] | 227 | ||||||||
Direktiva o tlačni opremi | Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo |
Mehanski podatki
Teža [g] | 925,5 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; PC; PC; nerjavno jeklo (1.4301 / 304); FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); keramika stekleno pasivirano; PEEK; poliester; FKM; aluminij eloksirano |
Procesni priključek | povezava z navojem 1/2" NPT DN15 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prikazni element | scfm; scfh; scf; °F |
Opombe
Opombe |
|
|||
---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|