• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka
  4. Sistemi za merjenje porabe stisnjenega zraka in industrijskih plinov
  5. SD8001

Merilnik stisnjenega zraka

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

Merilnik stisnjenega zraka

SD8001

SDN11DGXFPKG/US-100

  • Natančno merjenje pretoka, porabe in temperature medija
  • Visoka natančnost, ponovljivost in dinamika merjenja
  • Za zaznavanje stisnjenega zraka pri industrijski uporabi
  • S preklopnim izhodom, analognim izhodom in impulznim izhodom
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
stara serija izdelkov
Datum ustavitve: 12/31/2024
Alternativni izdelki: SD8501 Primerjava izdelkov: SD8001 / SD8501 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • cul
  • crn
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Merilno območje
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Procesni priključek povezava z navojem 1" NPT DN25
Območje uporabe
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji Stisnjen zrak
Opomba za medije
kakovost zraka ISO 8573-1
razred 141
razred 344
Temperatura medija [°F] 32...140
Tlačna trdnost [bar] 16
Tlačna trdnost [psi] 232
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [bar] 16
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 19...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Poraba toka [mA] < 100
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] 0,5
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; analogni signal; pulzni signal; (možnost konfiguracije)
Električna izvedba PNP
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 250; (na izhod)
Število analognih izhodov 1
Analogni izhod toka [mA] 4...20; (prilagodljivo)
Maks. obremenitev [Ω] 500
Impulzni izhod merilnik porabljene količine
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje
30...7946 scfh 1...132,4 scfm
Območje prikaza
0...9535 scfh 0...158,9 scfm
Točka nastavitve SP
70...7945 scfh 1,2...132,4 scfm
Točka ponastavitve rP
30...7905 scfh 0,5...131,7 scfm
Analogna začetna točka, ASP
0...5960 scfh 0...99,3 scfm
Analogna končna točka, AEP
1985...7945 scfh 33,1...132,4 scfm
Pomik
5 scfh 0,1 scfm
Spremljanje kakovosti volumskega pretoka
Vrednost impulza 0,120...4 000 000 scf
V korakih po 0,020...1000 scf
Dolžina impulza [s] 0,045...2
Nadzor temperature
Merilno območje [°F] 32...140
Območje prikaza [°F] 32...140
Natančnost / odstopanja
Spremljanje pretoka
Ponovljivost [% od merjene vrednosti] ± 1,5
Natančnost (v merilnem območju) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344; stanja: namestitev skladno z DIN ISO 2533; namestitev v cevi: DN25)
Nadzor temperature
Natančnost [K] ± 2; (pri pretoku medija v mejah merilnega območja pretoka)
Odzivni časi
Spremljanje pretoka
Vklopni čas [s] 0,1; (dAP = 0)
Procesna vrednost vlaženja dAP v korakih [s] 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja Spremljanje pretoka; merilnik količine; predizbiralnik; histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; izhodni tok/impulz; zaslon je mogoče zavrteti in izklopiti; Prikazni element
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°F] 32...140
Skladiščna temperatura [°F] -4...185
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] 90
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 68000-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF [Let] 227
Direktiva o tlačni opremi Dobra inženirska praksa; uporablja se lahko za tekočine skupine 2; tekočine skupine 1 na zahtevo
Mehanski podatki
Teža [g] 1979,5
Materiali PBT-GF20; NBR; PC; nerjavno jeklo (1.4306 / 304L); PTFE; medenina s prevleko; aluminij s prašno prevleko
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4306 / 304L); FKM; keramika stekleno pasivirano; PEEK GF30; poliester; aluminij
Procesni priključek povezava z navojem 1" NPT DN25
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 4 x LED, zeleno (scfm, scfh, scf, °F)
prikazovalnik funkcije 1 x LED, rumeno
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
programiranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Opombe
scf = standardni kubični čevlji
scfh = standardni kubični čevlji na uro
scfm = standardni kubični čevlji na minuto
MW = izmerjena vrednost
MEW = Končna vrednost merilnega območja
Merilna, prikazovalna in nastavitvena območja se nanašajo na standardni volumen toka po DIN ISO 2533.
Napotke za inštalacijo in delo poiščite v navodilu za uporabo.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A